Opublikuj swoje produkty
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm

    Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm

    Laminant wysokociśnieniowy z indywidualnymi motywami nadruku cyfrowego, w jakości standard w oparciu o normę EN 438-3:HGS/VGS. Tylna strona szlifowana, umożliwiająca łatwe klejenie
    Opis
    • Obszary zastosowania: Wytrzymały materiał powierzchniowy do kreatywnego projektowania mebli i wykończenia wnętrz w sklepach, marketach, kawiarniach i restauracjach, ośrodkach oświatowych i rekreacyjnych, gabinetach lekarskich i klinikach. Właściwości produktu: Individual; łatwa opieka; przeznaczone do kontaktu z żywnością Certyfikat FSC®: tak Certyfikowano przez PEFC™: tak RAL UZ 76 – Blue Angel: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z materiałami nośnymi normalnie lub łatwopalnymi (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: W nawiazaniu do EN 438-3 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • Rodzina produktuHigh-pressure laminates (HPL)
    • Grupa produktuDuropal HPL
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)1.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania