Opublikuj swoje produkty
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy, opóźniający rozprzestrzenianie się ognia według zgodnie z normą EN 438-3:HGF/VGF, z odporną powłoką z żywicy melaminowej i szlifowaną tylną stroną.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Opóźniający rozprzestrzeniane się ognia materiał powierzchniowy do ścian i drzwi, mebli i elementów konstrukcji w budynkach publicz¬nych i specjalnych, takich jak dworce i lotniska, obiektach sklepowych i rekreacyjnych, miejscach zgromadzeń, hotelach, szkołach, placówkach pielęgnacyjnych i szpitalach. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; trudno zapalne Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: opóźniające palenie; B-s1,d0 (EN 13501-1) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-3 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-Pyroex-0_8-mm
    • Rodzina produktuHigh-pressure laminates (HPL)
    • Grupa produktuDuropal HPL
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)0.8
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania