Opublikuj swoje produkty
PrimeBoard XTreme MDF czarny naturalny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny naturalny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny naturalny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny naturalny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny naturalny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny naturalny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny naturalny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny naturalny 16 mm

    PrimeBoard XTreme MDF czarny naturalny 16 mm

    Naturalna, surowa, czarna płyta włóknista MDF o średniej gęstości. Posiada wysokiej jakości innowacyjną, wielowarstwową powłokę lakierniczą złożoną z elastycznej warstwy funkcjonalnej oraz warstwy lakierów akrylowych utwardzanych światłem UV.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Projekt sklepu / prezentacja produktu, ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble łazienkowe i fronty kuchenne. Właściwości produktu: wysoki połysk; łatwa opieka; anti-fingerprint; Łatwa obróbka; niska emisja formaldehydu Certyfikat FSC®: tak Certyfikowano przez PEFC™: tak Reakcja na ogień: D-s2,d0 zgodnie z EN 13986 zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥9 mm / Gęstość objętościowa: ≥600 kg/m³) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Format: 2800 mm x 2100 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPrimeBoard-MDF-black-natural-16-mm
    • Rodzina produktuLacquered boards
    • Grupa produktuPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MDF
    • Materiał dodatkowyAkrylan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEG020400
    • Nazwa ETIMBuilding - Wood and plate material
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-13 19 13
    • OmniClass TitleRigid Sheets, Slabs, Plates

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania