Opublikuj swoje produkty
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    Placo solutions made of Moisture Resistant plasterboard. It is indicated for lining glued on walls of new works in the process of finishing in indoor environment.
    Opis
    • The Placo Moisture Resistant lining system consists of Placo humidity plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas with until 3 meters high.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrev_colado_hydro_ru125-br
    • Rodzina produktuLining
    • Grupa produktuMoisture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTynk
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    • Waga netto (kg)8.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25
    • Uniclass 2015 DescriptionWall lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 15 23
    • OmniClass TitleWall Linings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa