Opublikuj swoje produkty
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
    Pladur

    4.2.5 CEILINGS - studs single frame

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(8 recenzje)

    Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® studs, suspended from the base structure using Pladur® suspension parts and Ø 6-mm threaded rods, supported on Pladur® U-tracks mechanically attached around the whole perimeter. One or more Pladur® (N, H1 or SYNIA STD 4BA) boards are screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Opis
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. Where a greater distance is required between hangers.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypladur_4_tec_4_25
    • Rodzina produktu4. Techos PLADUR®
    • Grupa produktu4.2. Suspendidos estructura simple
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGips
    • Materiał dodatkowyTynk
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes