Opublikuj swoje produkty
4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid
Pladur

4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid

4.2 z 5 gwiazdek4.2(17 recenzje)
Tee grid ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame coated with a prelacquered laminate on the visible side. This frame forms a 600x600-mm square consisting of Pladur® galvanised steel main runners, cross tees and L profiles attached mechanically around the whole perimeter. The frame is suspended from the base structure by anchors, threaded rods and Pladur® TR hanger clips, which support the Pladur® FON+ or DECOR boards. Commensurate amounts of anchors, hangers, hangers, etc. Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
Opis
  • Tee grid ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypladur_4_tec_4_53
  • Rodzina produktu4. Techos PLADUR®
  • Grupa produktu4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyTynk
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes