Opublikuj swoje produkty
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
    PLANK

    MONZA table square - 73cm high

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(10 recenzje)

    The MONZA table is a versatile table system that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of white or black powder-coated aluminium, while the legs are made of white, black powder-coated aluminium or natural lacquered ash.

    Opis
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9203-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (80x80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

      The table has adjustable glides to allow stable positioning on different surfaces. Please note that outdoor use is only recommended for the table with powder-coated legs.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymonza-table-square
    • Rodzina produktuMonza
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobne produkty