Opublikuj swoje produkty
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)

    The MISTER-X table is a versatile table with a cross base made of powder-coated cast iron in the colours white or black. The table is equipped with adjustable glides and is suitable for both indoor and outdoor use.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9510-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm / 80x80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (70x70cm / 80x80cm, 25mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x70cm / 80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMisterX-table-Square-h-73
    • Rodzina produktuMisterX
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)680
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products