Opublikuj swoje produkty
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 73cm high - foldable

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Opis
    • YEAR OF PRODUCTION: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-01/9587-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymiura_table
    • Rodzina produktuMiura
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobne produkty