Opublikuj swoje produkty
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
    PLANK

    MONZA armchair soft

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(22 recenzje)

    The MONZA Soft, designed by Konstantin Grcic, is a versatile armchair featuring a structure available in ash, oak, or walnut, either naturally lacquered or black-stained and lacquered. It comes with a removable upholstered seat in selected covers for added comfort. The backrest is made of polypropylene and is offered in a range of colors, including black, white, caffe latte, caramel, and terra brown.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2024
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1210-40

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymonza-soft
    • Rodzina produktuMonza
    • Grupa produktuArmchair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)3.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
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
    Podobne produkty