Opublikuj swoje produkty
Systemy przeciwpożarowe ABS i system zasysający
Systemy przeciwpożarowe ABS i system zasysający
Systemy przeciwpożarowe ABS i system zasysający
Systemy przeciwpożarowe ABS i system zasysający
    Plimat

    Systemy przeciwpożarowe ABS i system zasysający

    ABS Aspirating/Fire Safety System

    ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) is a high-performance thermoplastic material characterized by excellent chemical resistance, high impact strength, and reliable performance across a broad temperature range down to -40°C. Its lightweight composition and ease of solvent welding ensure secure, leak-free joints suitable for fire detection and aspirating applications.

    The material’s smooth internal surface minimizes frictional losses, supporting consistent airflow and accurate sampling within fire safety systems. ABS components are supplied in standard Red, White, and Mid Grey colors for clear identification and system coordination.

    Opis
    • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) – homogeneous, high-impact thermoplastic.

      Temperature Range: -40°C to +70°C

      Color Options: Red & White

      Standards and Approvals:

      • Quality management system certified to EN ISO 9001
      • Tested and approved by LPCB in accordance with EN 54-20 Clause 5.7 and EN 61386-1 Class 1131
      • LPCB Test Report: No. TE250773

      Product Compliance:

      • Fittings (inch): BS 5391 Part 1, EN 1452 Part 3, EN 54-20 Clause 5.7, EN 61386-1 Class 1131
      • Fittings (metric): DIN 8063, Kiwa 549, ISO 727
      • Pipes: BS 5391, EN 61386-1 Class 1131
      • Adhesive: BS 4346 Part 3
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyabs-red-white-fire-detection-aspirating-pipework-system-plimat
    • Rodzina produktuRed ABS Fire Detection Aspirating Pipework System
    • Grupa produktuPipe Fittings | Fire Safety | Aspirating System
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-10-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy
    • Klasyfikacja IFCSegment rury
    • Kod ETIMEG000056
    • Nazwa ETIMFire protection systems
    • Uniclass 2015 CodeSs_75_50_28_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFire detection and alarm systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
    • OmniClass Number23-29 33 00
    • OmniClass TitleFire Suppression System Components