Opublikuj swoje produkty
4880 Series - 3-Panel Pocket Door
Ply Gem

4880 Series - 3-Panel Pocket Door

The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4880_3-Panel_Pocket_Door
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktu4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 11 23 13
  • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors