Opublikuj swoje produkty
Polaria Lumena 550
Polaria Lumena 550
    Polaria

    Polaria Lumena 550

    A mirror cabinet with light can easily be the only source of light in the bathroom. The practicality of Polaria mirror cabinets with light comes from their simple but functional design. All Polaria mirror cabinets have double-sided mirror doors to ease the everyday life.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypolaria-lumena-550
    • Rodzina produktuMirror cabinets
    • Grupa produktuIntegrated lights
    • Data publikacji2025-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)155
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Kod ETIMEC011384
    • Nazwa ETIMWashbasin top cabinet

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Norwegia
    Szwecja