Opublikuj swoje produkty
MIRROR CABINET NORA 500
MIRROR CABINET NORA 500
MIRROR CABINET NORA 500
    Polaria

    MIRROR CABINET NORA 500

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypolaria-nora-500
    • Rodzina produktuMirror cabinets
    • Grupa produktuIntegrated lights
    • Data publikacji2025-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra