Opublikuj swoje produkty
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
    Polaria

    Polaria Nora 600

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypolaria-nora-600
    • Rodzina produktuMirror cabinets
    • Grupa produktuIntegrated lights
    • Data publikacji2025-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Norwegia
    Szwecja