Opublikuj swoje produkty
Bidet/WC extended - B40CFO05
Ponte Giulio

Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended with front opening, hung - B40CFO05

Opis
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB40CFO05
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSanitary
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania