Opublikuj swoje produkty
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01
Ponte Giulio

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomically designed washbasin with elbow rests and lower border with integral grab bar made of vitreous china - B40CNS01

Opis
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB40CNS01
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSanitary
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)540
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)225
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)22.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa