Opublikuj swoje produkty
hug collection washbasin - B48CMM01
Ponte Giulio

hug collection washbasin - B48CMM01

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - B48CMM01

Opis
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB48CMM01
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)191
  • Szerokość (mm)685
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMinerał
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa