Opublikuj swoje produkty
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21
Ponte Giulio

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Mirror, tilting, safety glass - F41JPS21

Opis
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF41JPS21
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuBathroom accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)76
  • Szerokość (mm)695
  • Głębokość (mm)745
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania