Opublikuj swoje produkty
L-shaped grab bar - G01JBL19
Ponte Giulio

L-shaped grab bar - G01JBL19

Safety grab bar, corner, 90° - G01JBL19
Opis
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG01JBL19
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)660
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)1.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania