Opublikuj swoje produkty
Corner grab bar - G01JBS02
Ponte Giulio

Corner grab bar - G01JBS02

Safety grab bar, corner - G01JBS02
Opis
  • Corner grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBS02
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG01JBS02
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)3.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania