Opublikuj swoje produkty
Grab bar Maxima 24in (center on center) - G02JAS04
Ponte Giulio

Grab bar Maxima 24in (center on center) - G02JAS04

Straight grab bar - G02JAS04

Opis
  • Straight grab bar made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS04

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG02JAS04
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.88
  • Szerokość (cale)24
  • Głębokość (cale)3.13
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)3.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa