Opublikuj swoje produkty
Double seat left - G02JDL29
Ponte Giulio

Double seat left - G02JDL29

Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl - G02JDL29

Opis
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG02JDL29
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSeats and stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9
  • Szerokość (cale)34
  • Głębokość (cale)22
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa