Opublikuj swoje produkty
L-shaped double folding seat - G02JDR29
Ponte Giulio

L-shaped double folding seat - G02JDR29

Double folding seat with slats, made of seamless galvanized steel tube covered with biocompatible vinyl, warm to the touch - G02JDR29

Opis
  • Recommended for obese people
    Compliant with UNI EN 12182: 2012, this standard refers to the "holes and distances" between the parts, or components of a product, accessible during its use. Precisely identifies the "less than 8 or greater than 75 millimeters" measurements of the holes and "spaces" in order to avoid risks of crushing or entrapment - G02JDR29

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG02JDR29_2020
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSeats and stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9
  • Szerokość (cale)34
  • Głębokość (cale)22
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa