Opublikuj swoje produkty
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
    Ponte Giulio

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bar from the contemporary design are in the spotlight they are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal version and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS04

    Opis
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyG12JDS04
    • Rodzina produktuSafe bathroom
    • Grupa produktuSeats and stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)735
    • Szerokość (mm)530
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)7.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa