Opublikuj swoje produkty
Grab bar Contractor 12in (center on center) G25JAS01
Ponte Giulio

Grab bar Contractor 12in (center on center) G25JAS01

Straight grab bar - G25JAS01

Opis
  • Grab bar Contractor 12in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS01

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG25JAS01
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.75
  • Szerokość (cale)12
  • Głębokość (cale)3.18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)1.81
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa