Opublikuj swoje produkty
Grab bar left 15x27in - G25JBL19
Ponte Giulio

Grab bar left 15x27in - G25JBL19

L-shaped safety support - G25JBL19

Opis
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)


    G25JBR19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBR20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7
    G25JBL19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBL20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7 - G25JBL19

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG25JBL19
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)27
  • Szerokość (cale)15
  • Głębokość (cale)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa