Opublikuj swoje produkty
Folding bathtub bench - G25JDS18
Ponte Giulio

Folding bathtub bench - G25JDS18

HPL Folding Bathtub Bench. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS18

Opis
  • Fits standard 28”-30” tubs• 450LB Load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDS18

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG25JDS18
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSeats and stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5
  • Szerokość (cale)18
  • Głębokość (cale)27
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa