Opublikuj swoje produkty
Folding bathtub bench - G25JDS19
Ponte Giulio

Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding HPL tub bench. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS19

Opis
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG25JDS19
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSeats and stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5
  • Szerokość (cale)18
  • Głębokość (cale)31
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa