Opublikuj swoje produkty
Urban People, straight grab bar - G27JAS30
Ponte Giulio

Urban People, straight grab bar - G27JAS30

The Urban People range is designed to fulfill the bathroom requirements of hospitals, retirement homes, senior residences, nursing homes, rehabilitation centres and hotels.
This range has been developed to offer a safety support to the growing ageing population and improving quality of life. It is elegant and descrete but safe and strong - G27JAS30

Opis
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.
    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS30

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG27JAS30
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)72
  • Szerokość (mm)372
  • Głębokość (mm)83
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania