Opublikuj swoje produkty
Grab bar folding 28in - G41JCS10
Ponte Giulio

Grab bar folding 28in - G41JCS10

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS10

Opis
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G41JCS10

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG41JCS10
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)113
  • Głębokość (mm)234
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)3.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa