Opublikuj swoje produkty
Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06
Ponte Giulio

Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Safety grab bar, straight - G55JAS06

Opis
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code
    AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JAS01 384x70x79 0,54 150
    G55JAS02 485x70x79 0,64 150
    G55JAS03 536x70x79 0,7 150
    G55JAS04 689x70x79 0,85 150
    G55JAS05 841x70x79 1,03 150
    G55JAS06 892x70x79 1,08 150
    G55JAS07 993x70x79 1,19 150 - G55JAS06

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG55JAS06
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3
  • Szerokość (cale)35
  • Głębokość (cale)3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)2.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa