Opublikuj swoje produkty
Grab bar corner left - G55JBL19
Ponte Giulio

Grab bar corner left - G55JBL19

Safety grab bar, corner 90°, Left - G55JBL19

Opis
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)
    G25JAS01 15 3/16x2 3/4x3 3/16 1.8 449.7
    G25JAS02 19 3/16x2 3/4x3 3/16 2.2 449.7
    G25JAS03 21 3/16x2 3/4x3 3/16 2.5 449.7
    G25JAS04 27 3/16x2 3/4x3 3/16 3.3 449.7
    G25JAS05 33 3/16x2 3/4x3 3/16 3.8 449.7
    G25JAS06 35 3/16x2 3/4x3 3/16 4.7 449.7
    G25JAS07 39 3/16x2 3/4x3 3/16 5.8 449.7
    G25JAS08 45 3/16x2 3/4x3 3/16 5.5 330.7
    G25JAS09 51 3/16x2 3/4x3 3/16 6.2 330.7- G55JBL19

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG55JBL19
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)35
  • Szerokość (cale)19
  • Głębokość (cale)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)5.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa