Opublikuj swoje produkty
Grab bar corner right - G55JBR19
Ponte Giulio

Grab bar corner right - G55JBR19

3.9 z 5 gwiazdek3.9(7 recenzje)

Safety grab bar, corner 90°, Right - G55JBR19

Opis
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG55JBR19
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)485
  • Głębokość (mm)892
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)2.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa