Opublikuj swoje produkty
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05

Straight grab bar

Ponte Giulio’s Contractor Series line was developed to provide a luxury product with an affordable price. All Contractor Series products are manufactured with a zinc plated steel core, coated in antimicrobial vinyl and all designed to be compliant with ADA regulations. Ponte Giulio is providing this line as a cost-effective solution to a safe, non-institutional environment - G57JAS05

Opis
  • Straight bariatric grab bar with third reinforced flange, made of seamless
    zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-tothe-touch
    vinyl - G57JAS05

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG57JAS05
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.75
  • Szerokość (cale)30
  • Głębokość (cale)3.13
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)2.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa