Opublikuj swoje produkty
L-shaped safe shower column - H51GJR02
Ponte Giulio

L-shaped safe shower column - H51GJR02

Safe shower column with stainless steel body - H51GJR02
Opis
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJR02
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH51GJR02
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuShower colums
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)919
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)513
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania