Opublikuj swoje produkty
L-shaped safe shower set - H51GOL01
Ponte Giulio

L-shaped safe shower set - H51GOL01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOL01
Opis
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOL01
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH51GOL01
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktu Safe shower set
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)735
  • Szerokość (mm)469
  • Głębokość (mm)204
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania