Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/06e908b7-efcb-4db3-9674-7fcaaf1fc7c5
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
OKYRIS 2 CLINIC - Electronic box batteries apparently independent
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
OKYRIS 2 CLINIC - Electronic box batteries apparently independent
Electronic box batteries apparent independent - 1 solenoid valve IP 55 waterproof and shockproof
Pobierz
Opis
Opis
OKYRIS 2 CLINIC - Electronic box batteries apparently independent
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
A3807
Rodzina produktu
OKYRIS 2 CLINIC
Grupa produktu
Taps & Mixers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
140
Szerokość (mm)
200
Głębokość (mm)
130
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Waga netto (kg)
1.1
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 Description
Bathing fittings
OmniClass Number
23-19 25 13 21 17
OmniClass Title
Fittings
CSI UniFormat II Code
C1030
CSI UniFormat II Title
Fittings
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz