Opublikuj swoje produkty
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
    Porcher

    Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher

    Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD0356
    • Rodzina produktuPRECITHERM
    • Grupa produktuShower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)296
    • Głębokość (mm)109
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja