Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
Pobierz
Opis
Opis
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
D0491
Rodzina produktu
OLYOS
Grupa produktu
Shower mixers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-12-19
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
77
Szerokość (mm)
314
Głębokość (mm)
181
Linki
Linki
Url produktu
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Instrukcja montażu
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Instrukcja video
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Certyfikacja produktu
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Opis techniczny
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
1.7
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 Description
Bathing fittings
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz