Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/486f7808-bcb4-444b-a798-e7a4f2e0642c
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
OKYRIS SHR MXR EXPSD & WBWS
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
OKYRIS SHR MXR EXPSD & WBWS
Okyris Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain Evo Round handspray
Pobierz
Opis
Opis
Okyris Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain Evo Round handspray
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
D0495
Rodzina produktu
OKYRIS
Grupa produktu
Taps & Mixers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-12-19
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
90
Szerokość (mm)
320
Głębokość (mm)
1008
Linki
Linki
Url produktu
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Instrukcja montażu
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Certyfikacja produktu
https://www.idealstandard.fr/service-support/nous-contacter.html
Opis techniczny
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Chrom
Waga netto (kg)
4.05
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Kod ETIM
EC011328
Nazwa ETIM
Washbasin mixing tap
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description
Washbasin taps
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz