Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
OKYRIS - Single hole sink tap
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
OKYRIS - Single hole sink tap
Single hole sink mixer - Height under 114 mm aerator Total height 164 mm Projection 210 mm
Pobierz
Opis
Opis
OKYRIS - Single hole sink tap
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
D0596
Rodzina produktu
OKYRIS
Grupa produktu
Taps & Mixers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
305
Szerokość (mm)
450
Głębokość (mm)
72
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
2.23
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 Description
Bathing fittings
OmniClass Number
23-19 25 13 21 17
OmniClass Title
Fittings
CSI UniFormat II Code
C1030
CSI UniFormat II Title
Fittings
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz