Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/e78c3c5e-944d-4118-b3fd-e1771e36223a
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm
Pobierz
Opis
Opis
OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
D2639
Rodzina produktu
OLYOS
Grupa produktu
Shower mixers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-10-11
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
82
Szerokość (mm)
314
Głębokość (mm)
99
Linki
Linki
Url produktu
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Instrukcja montażu
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Instrukcja video
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Certyfikacja produktu
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Opis techniczny
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
1.1
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 Description
Bathing fittings
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz