Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 recenzje)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
D6046
Rodzina produktu
AQUA
Grupa produktu
Shower
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-04-03
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
603
Szerokość (mm)
156
Głębokość (mm)
181
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
1.416
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Description
Shower fittings package
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Pobierz
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Pobierz
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Pobierz