Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/dd2579fe-01c1-4554-bc12-dc35c9b0f950
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Lustra
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
Pobierz
Opis
Opis
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E0563
Rodzina produktu
ULYSSE
Grupa produktu
Mirrors
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1070
Szerokość (mm)
1300
Głębokość (mm)
38
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Waga netto (kg)
24.3
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Lustra
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Description
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Pobierz
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Pobierz
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Pobierz
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Pobierz
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
Pobierz
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Pobierz