Opublikuj swoje produkty
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
    Roca

    Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K

    Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny812474000
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuLuna
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors