Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/146ec5d4-c1b7-4df4-9ca7-df20db6a28f0
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria do toalet
Fall brake seat
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
Fall brake seat
Drop brake seat - Thermodur (in urea). Plastic hinges Fixing underneath
Pobierz
Opis
Opis
Fall brake seat
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E1318
Rodzina produktu
SANS
Grupa produktu
Toilets Seats
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
383
Szerokość (mm)
460
Głębokość (mm)
49
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Waga netto (kg)
1.3
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Description
WC seats and covers
CSI MasterFormat 2014 Code
10 21 13.40
CSI MasterFormat 2014 Title
Stone Toilet Compartments
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Pobierz
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Pobierz
Kohler
K-14377 Purist® Pivoting toilet paper holder
3.0
(
5
)
Pobierz
Kohler
Desette™ Toilet paper holder
Pobierz
DELABIE
510700 Przewijak dla niemowląt
3.4
(
9
)
Pobierz
Kohler
K-5672 Toobi® Toilet paper holder
Pobierz