Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/12b5600c-4bf6-412e-a400-36c7b84aa09e
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Bowl 52,5 x 37 cm - Poids : 20 kg
Pobierz
Opis
Opis
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E3004
Rodzina produktu
HERCULE
Grupa produktu
Toilets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
355
Szerokość (mm)
520
Głębokość (mm)
360
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Waga netto (kg)
19.7
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Description
WC pans
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Toilet Accessories
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Pobierz
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Pobierz
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Pobierz
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Pobierz
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Pobierz
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Pobierz