Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/55435c8a-0304-41de-a9eb-fc7f14814e90
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Spłuczki
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
"Ready-to-hang" WC pack with flap - Overall dimensions: 67,5 x 38,5 cm Weight: 38 kg
Pobierz
Opis
Opis
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
P0062
Rodzina produktu
ULYSSE
Grupa produktu
Toilet Cisterns
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
780
Szerokość (mm)
365
Głębokość (mm)
675
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Spłuczki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Description
WC cisterns
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
ABI Interiors
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
Pobierz
DELABIE
110790 WC ze zbiornikiem MONOBLOCO 700 PMR
Pobierz
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Pobierz
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Pobierz
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
Pobierz
Valsir
VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS
Pobierz