Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/0da858d0-d6b2-404f-b8b4-4df023d85d86
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Bowl without flange horizontal outlet - Weight: 16 kg
Pobierz
Opis
Opis
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
P0063
Rodzina produktu
ULYSSE
Grupa produktu
Toilets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
780
Szerokość (mm)
365
Głębokość (mm)
675
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Description
WC pans
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Toilet Accessories
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Pobierz
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Pobierz
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Pobierz
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Pobierz
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Pobierz
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Pobierz